COS FH12-K
Průchozí moduly
ID 1586540
Průchozí moduly, FH12, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 4
Technické údaje
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | L |
| Typ přenosu | kapaliny |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.9 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Výstupní připojení | radiální |
| Počet průchodů médií | 4x G1/2" |
| Typ média | Vzduch, voda |
| Max. objemový průtok na průchod médií | 1.460 l/min (G1/2") |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.9 |
| Zvláštní vlastnosti | Samotěsnící porty, pouzdro z nerezové oceli |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.