COS G19R-K
Módulos de paso
ID 1586545
Módulos de paso, G19, Lado del cabezal
- Número de pines: 15
Technické údaje
| Adecuado en | Cabezal de cambio |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | J |
| Tipo de transmisión | Señal |
| Peso [kg] | 0.17 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP64 (solo en un estado acoplado) |
| Número de pines | 15.0 |
| Corriente nominal [A] | 3.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 250.0 |
| Tensión directa [V DC] | 250.0 |
| Conexión eléctrica | Conector hembra con cierre de bayoneta PT Amphenol, 19 polos |
| Conexión de salida | Se puede girar radialmente |
| Propiedades especiales | Puede girar en cinco posiciones, dos cables integrados con un enchufe M8 en ángulo recto (codificación A, 3 pines), para la conexión del sensor de bloqueo y desbloqueo. |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.