arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS GD4-A

COS GD4-A

Doorvoermodules

IDnr. 1586556

Doorvoermodules, GD4, Adapterzijde

  • Aantal pincontacten: 4
Geschikt op Gereedschap
Schroefaansluitschema J
Overdrachtstype Signaal
Gewicht [kg] 0.12
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Beschermklasse IP IP64 (alleen in gekoppelde toestand)
Aantal pincontacten 4.0
Nominale stroom [A] 2.0
Wisselspanning [V AC] 48.0
Gelijkspanning [V DC] 48.0
Elektrische aansluiting M12-aansluiting, A-gecodeerd, 4-polig
Uitgang aansluiting Kan radiaal worden gedraaid
Speciale eigenschappen Kan in vijf posities draaien

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.