arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS GF19-K

COS GF19-K

Průchozí moduly

ID 1586570

Průchozí moduly, GF19, Strana masteru

  • Počet čepových kontaktů: 19
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.13
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 19.0
Jmenovitý proud [A] 3.0
Střídavé napětí [V AC] 30.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 30.0
Elektrické připojení Konektor M16, 19kolíkový
Výstupní připojení radiální otočné
Zvláštní vlastnosti Otočný v pěti polohách.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.