arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS MT14-A

COS MT14-A

Doorvoermodules

IDnr. 1586646

Doorvoermodules, MT14

  • Aantal pincontacten: 14
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování J
Typ přenosu Výkon
Vlastní hmotnost [kg] 0.33
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 14.0
Jmenovitý proud [A] 13.0
Střídavé napětí [V AC] 450.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 700.0
Elektrické připojení Otvor se závitovým uzávěrem Amphenol MS, 19kolíkový
Výstup elektrického připojení tangenciální
Zvláštní vlastnosti Výstup kabelu vpravo

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.