COS MT8L-K
IDnr. 1586689
- Počet čepových kontaktů: 8
Technické údaje
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Výkon |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.31 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 8.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 20.0 |
| Střídavé napětí [V AC] | 450.0 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 700.0 |
| Elektrické připojení | Otvor se závitovým uzávěrem Amphenol MS, 8kolíkový |
| Výstup elektrického připojení | tangenciální |
| Zvláštní vlastnosti | Výstup kabelu vlevo |
Derating v nepřetržitém provozu
Derating v cyklickém provozu
Derating v nepřetržitém provozu
Snižování výkonu v trvalém provozu: povolený proud závisí na okolní teplotě. Překročení této teploty může vést k přehřátí a možnému poškození výrobku.
- Osa X:
- Okolní teplota
- Osa Y:
- Přípustný proud
Derating v cyklickém provozu
Snižování výkonu v cyklickém provozu: přenos maximálního jmenovitého proudu v závislosti na čase (20 A, 10 minut) závisí na pracovním cyklu (t). Překročení teplotních limitů může vést k přehřátí a tím k poškození výrobku.
- Osa X:
- Teplota
- Osa Y:
- Doba zapnutí
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.