arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS P186A-A

COS P186A-A

Průchozí moduly

ID 1586864

Doorvoermodules, P186A, Adapterzijde

  • Aantal pincontacten: 6
Geschikt op Gereedschap
Schroefaansluitschema J/B
Overdrachtstype Pneumatisch
Gewicht [kg] 0.16
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Uitgang aansluiting axiaal
Aantal vloeistofdoorvoeren 6x G1/8"
Soort medium Lucht, vacuüm
Max. volumestroom per vloeistofdoorvoer 650 l/min (G1/8")
Max. werkdruk [bar] 8.0
Speciale eigenschappen COS P186-A en COS P186A-A zijn compatibel met respectievelijk COS P186-K en COS P186A-K.
Deze doorvoermodule is ook compatibel met de CPB-gereedschapswisselaar.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.