arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS P38A-A

COS P38A-A

Průchozí moduly

ID 1586878

Módulos de paso, P38A, Lado del adaptador

  • Número de pines: 4
Adecuado en Herramienta
Esquema de conexión de los tornillos J
Tipo de transmisión Neumática
Peso [kg] 0.21
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Conexión de salida axial
Número de pasos de fluido 4x G3/8"
Tipo de medio Aire, vacío
Caudal máx. por conducción de fluido 1.400 l/min (G3/8")
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Para el montaje en los CPS 040 y CPS 041 se requiere un espaciador adicional (ID 1584116).

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.