COS PY41-K
Průchozí moduly
N.º de identificação 1586926
Průchozí moduly, PY41, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 3
Detalhes técnicos
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | L |
| Typ přenosu | Svařování |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.39 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP40 (pouze v připojeném stavu) |
| Jmenovitý proud [A] | 165.0 |
| Střídavé napětí [V AC] | 150.0 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 210.0 |
| Počet čepových kontaktů | 3.0 |
| Elektrické připojení | Kabelová vývodka M25 pro Ø 10 - 18 mm |
| Výstup elektrického připojení | radiální |
| Zvláštní vlastnosti | K upevnění kabelů ke kontaktní základně se používají kroužková kabelová oka. M6 se doporučuje pro kruhová kabelová oka pro 35 mm²/AWG 2 a 25 mm²/AWG 4. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.