COS REP10-A
Průchozí moduly
IDnr. 1586664
Průchozí moduly, REP10, Strana adaptéru
- Počet čepových kontaktů: 6
- Počet čepových kontaktů: 3
Technické údaje
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Servo |
| Peso [kg] | 0.14 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Número de contatos de pinos | 6.0 |
| Corrente nominal [A] | 5.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 48.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 74.0 |
| Conexão elétrica | Soquete M23, 9 pinos |
| Conexão de saída | radial |
| Número de contatos de pinos | 3.0 |
| Corrente nominal [A] | 15.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 48.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 74.0 |
| Propriedades especiais | A blindagem da carcaça do conector é feita por pinblock, os circuitos elétricos (sinal e energia) são separados galvanicamente. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.