COS RK19-A
Průchozí moduly
ID 1586692
Moduly s priechodkami, RK19, Strana adaptéra
- Počet pinových kontaktov: 19
Technické údaje
| Vhodné pre | Nástroj |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Signál |
| Hmotnosť [kg] | 0.14 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Trieda ochrany IP | IP64 (iba v prepojenom stave) |
| Počet pinových kontaktov | 19.0 |
| Nominálny prúd [A] | 3.0 |
| Striedavé napätie [V AC] | 48.0 |
| Jednosmerné napätie [V DC] | 63.0 |
| Electrická prípojka | Zásuvka so závitovým uzáverom M23 Intercontec |
| Vývod - prípojka | radiálne |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.