COS V200A-A
Průchozí moduly
ID 1586746
Průchozí moduly, V200A, Strana adaptéru
- Počet čepových kontaktů: 1
Technické údaje
| Vhodné pro | Nástroj |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Podtlak |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.63 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Výstupní připojení | osové |
| Počet průchodů médií | 1x G2" |
| Typ média | Podtlak |
| Max. objemový průtok na průchod médií | G2" |
| Zvláštní vlastnosti | Pro montáž volitelného modulu na šroubové schéma J je požadována příruba. Příruba je součástí dodávky. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.