SWO-R26-K
Modul pro průchod elektrických signálů
IDnr. 9935819
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: R26, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru
- Počet elektrických průchodů: 26
Technische gegevens
| Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 26.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 3.0 |
| Střídavý proud [V AC] | 250.0 |
| Elektrické připojení | Konektor se závitem Amphenol PT, 26kolíkový |
| Výstup elektrického připojení | radiální |
| Zvláštní vlastnosti | - |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.