SWO-RES10B-A
Modul pro průchod elektrických signálů
ID 1330275
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: RES10B, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru
- Počet elektrických průchodů: 9
Technické údaje
| Vhodné pro | Adaptér pro rychlovýměnný systém |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Servo |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 9.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 3.5 |
| Střídavý proud [V AC] | 160.0 |
| Stejnosměrný proud [V DC] | 160.0 |
| Elektrické připojení | Otvor M23, 12kolíkový |
| Výstup elektrického připojení | radiální |
| Zvláštní vlastnosti | Čtyři kroucené páry vodičů, stínění konektorového krytu přes pinblok. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.