arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWO-RF5-A Podobné zobrazení

SWO-RF5-A

Modul pro průchod elektrických signálů

ID 9873395

Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: RF5, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru

  • Počet elektrických průchodů: 5
Vhodné pro Adaptér pro rychlovýměnný systém
Schéma šroubování J
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.19
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP65 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 5.0
Jmenovitý proud [A] 9.0
Střídavý proud [V AC] 250.0
Elektrické připojení Otvor 7/8", 5kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Napájení zařízení PROFINET

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.