DDF 2-031-P2
ID 323035
- Liczba przepustów cieczy: 2
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 6 kg
- Siła Fz maks.: 240 N
- Siła Fd maks.: 2000 N
Technical details
| Przepust | przepust pneumatyczny |
|---|---|
| Zalecana masa obsługowa [kg] | 6.0 |
| Szybkość maks. napędu [1/min] | 120.0 |
| Max. prędkość obrotu [°/s] | 720.0 |
| Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 0.8 |
| Moment obrotowy początkowy [Nm] | 1.3 |
| Kąt obrotu [°] | > 360 |
| Liczba przepustów cieczy | 2.0 |
| Gwint złącza powietrznego przepustu pneumatycznego | 2x M5 |
| Maks. ciśnienie na złącze [bar] | 10.0 |
| Współczynnik przepływu przy 6 bar (na kanał) [l/min] | 100.0 |
| Maks. ciśnienie powietrza do przedmuchu [bar] | 1.0 |
| Masa [kg] | 0.45 |
| Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Maks. dynamiczny moment zginania Mx* [Nm] | 12.0 |
| Maks. dynamiczny moment zginania My* [Nm] | 12.0 |
| Maks. dynamiczny moment skręcania Mz* [Nm] | 8.0 |
| Maks. siła ścinająca Fq* [N] | 60.0 |
| Średnica D [mm] | 58.0 |
| Wysokość Z [mm] | 50.0 |
| Moment zginający Mx [Nm] | 25.0 |
| Moment zginający My [Nm] | 25.0 |
| Siła Fz maks. [N] | 240.0 |
| Maks. siła Fd [N] | 2000.0 |
Wersja do przepustu podciśnieniowego jest dostępna na zamówienie. O szczegóły należy zapytać producenta.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Siły statyczne i momenty, które mogą występować w przepuście obrotowym
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Mocowanie
Standardowy interfejs ISO 9409 (strona robota)
Obudowa
wysoko wytrzymały, utwardzany powierzchniowo stop aluminium
Zakres dostawy
Przepust obrotowy w wersji zamówionej, elementy do połączeń mechanicznych oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.
Gwarancja
24 miesiące