arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DDF 2-063-P4-E6 Podobné zobrazení

DDF 2-063-P4-E6

ID 323068

Rotační průchody pro roboty DDF 2, Velikost: -063

  • Počet průchodů médií: 4
  • Počet elektrických průchodů: 6
  • Hmotnost obrobku: 35 kg
  • Max. síla Fz : 1400 N
  • Max. síla Fd: 6000 N
průchod pneumatický a elektrický průchod
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 35.0
Max. rychlost pohonu [1/min] 110.0
Max. rychlost otáčení [°/s] 660.0
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 3.0
Počáteční krouticí moment [Nm] 4.5
Úhel rotace [°] > 360
Počet průchodů médií 4.0
Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu 4x M5
Max. tlak na jedno připojení [bar] 10.0
Rychlost průtoku při 6 bar (na jeden kanál) [l/min] 110.0
Max. tlak vzduchu, závěrný vzduch [bar] 1.0
Počet elektrických průchodů 6.0
Max. napětí [V] 60.0
Max. síla produ [A] 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.2
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-63-4-M6
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Max. dynamický ohybový moment Mx* [Nm] 85.0
Max. dynamický ohybový moment My* [Nm] 85.0
Max. dynamický torzní moment Mz* [Nm] 60.0
Max. příčná síla Fq* [N] 350.0
Průměr D [mm] 95.0
Výška Z [mm] 97.5
Ohybový moment Mx [Nm] 200.0
Ohybový moment My [Nm] 200.0
Max. síla Fz  [N] 1400.0
Max. síla Fd [N] 6000.0
Toto je max. součet všech zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly, nouzová zastavení atd.), která mohou ovlivňovat rotační průchod, zajišťující bezchybné fungování.
Verze pro průchodku vakua je k dispozici na vyžádání. Podrobnosti vám rádi sdělíme na vyžádání.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Montáž
Standardizované rozhraní ISO 9409 (na straně robota)

Tělo
Vysoce pevná hliníková slitina s tvrdou povrchovou úpravou

Rozsah dodávky
Rotační průchodka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců