FMS
Čelisti s měřením síly
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Čelisti s funkcí měření síly měří uchopovací sílu, ale mohou měřit také hmotnost obrobku nebo rozměrové odchylky. Jsou k dispozici aktivní a pasivní mezičelisti (FMS-ZBA či FMS-ZBP). Každé chapadlo musí mít alespoň jednu aktivní čelist s měřením síly, ostatní mohou být pasivní. Ke každé aktivní čelisti musí být k dispozici vyhodnocovací jednotka FMS-A1 a připojovací kabel FMS-A.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Snadná manipulace
pomocí řídicího vedení, přímo zapojeného do PLC - Výsledný výstup prostřednictvím analogové hodnoty napětí
- Jednoduchý, lineární vztah
mezi výstupním napětím a uchopovací silou - Jednoduché vynulování
tlačítkem nebo řídicím vedením - Integrované LCD
pro vizuální kontrolu - Snadná montáž
- Hermeticky utěsněné
k použití v extrémních pracovních podmínkách
Možnosti a zvláštní informace
- Obecné pokyny k řadě
Systém pro měření síly FMS umožňuje měření síly, která působí na základní čelist ve směru pohybu čelisti. K tomu je třeba až tří aktivních (vybavených čidly) doplňkových čelistí FMS-ZBA, v závislosti na oblasti použití. - Zbývající základní čelisti obsahují pasivní doplňkové čelisti FMS-ZBP (bez systémů čidel). Každá aktivní doplňková čelist FMS-ZBA vyžaduje elektronický procesor FMS-A1 k vyhodnocování dat a připojovací kabel FMS-AK k připojení elektronického procesoru do ovládací skříně SPC.
- Rozsah měření
Rozsah měření je rozsah, v němž je přesnost celého systému < 3 %. Rozsah přetížení je rozsah, v němž je přesnost celého systému > 3 %. Na konci rozsahu přetížení hrozí nebezpečí mechanického zničení mezilehlé čelisti.