arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTN-Gamma SI-32-2.5 Podobné zobrazení

FTN-Gamma SI-32-2.5

silový momentový snímač
silový momentový snímač FT, Velikost: Gamma

  • Vyhodnocení prostřednictvím: EtherNet/IP
  • Rozsah měření Fx, Fy: ± 32 N
  • Rozsah měření Fz: ± 100 N
  • Rozsah měření Mx, My: ± 2.5 Nm
  • Rozsah měření Mz: ± 2.5 Nm
Auswertung via EtherNet/IP
Eigenmasse [kg] 0.255
Kalibrierung SI-32-2.5
Messbereich Fx, Fy [N] ± 32
Messbereich Fz [N] ± 100
Messbereich Mx, My [Nm] ± 2.5
Messbereich Mz [Nm] ± 2.5
Überlast Fx, Fy [N] ± 1200
Überlast Fz [N] ± 4100
Überlast Mx, My [Nm] ± 79
Überlast Mz [Nm] ± 82
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 1400.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 2000.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.006
Auflösung Fz [N] 0.013
Auflösung Mx, My 5.0E-4
Auflösung Mz 5.0E-4
Durchmesser D [mm] 75.4
Höhe Z [mm] 33.3
Bitte beachten Sie, dass Abmaße, Eigenmasse und Resonanzfrequenz der IP-Schutz-Varianten von der Grundausführung abweichen.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C

Protezione paraspruzzi
IP60, 65, 68 disponibili come opzioni

Corpo
Alluminio ed acciaio inossidabile

Garanzia
12 mesi