FTC
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
flexibilní senzor síly / momentu pro kompenzaci tolerancí součásti a pro přesnost polohování obrobku nebo nástroje
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Měření sil a momentů [N and Nm]
ve všech šesti stupních volnosti - Měření odchylky [mm a stupně]
ve všech šesti stupních volnosti - Jednoduché připojení k řídící jednotce
pro minimální práci montáže a spouštění - Ohebnost až do 1,4 mm a 1,4 °
pro zvýšenou provozní bezpečnost - Symetrické uspořádání měřících článků
pro efektivní výpočet posunutí středicího bodu nástroje prováděný s optimalizací výpočetního času - Provozní displej s LED
pro kontrolu provozního stavu přímo na snímači - Mechanické zařízení ochrany proti přetížení
pro ochranu senzoru