arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Aseptický systém výměny nástrojů Podobné zobrazení

Aseptický systém výměny nástrojů

Automatický systém výměny nástrojů
Spolehlivý výměník nástrojů v citlivém výrobním prostředí díky hygienickému provedení

Spolehlivá a bezpečná výměna nástrojů v citlivém výrobním prostředí díky hygienickému provedení

Bezpečná a spolehlivá výměna nástrojů v aseptických prostorách je klíčovým procesním krokem – zároveň je také typickým zdrojem chyb v každodenním pracovním životě. Náš systém výměny nástrojů umožňuje rychlou a důslednou výměnu nástrojů v citlivém výrobním prostředí a zároveň splňuje nejvyšší hygienické požadavky. Umožňuje omezit manuální zásahy, zjednodušit změny šarží a vytvořit flexibilní základ pro stabilní a spolehlivé procesy.

Kontaktujte nás!

Jaké jsou výhody pro Vás

  • Spolehlivé a bezpečné použití v aseptickém prostředí​

Jeho použití v aseptickém výrobním prostředí je podpořeno materiály vyhovujícími požadavkům FDA, vhodností pro čisté prostory podle normy ISO 14644 a konstrukcí vyhovující požadavkům GMP (příloha 1), což rovněž snižuje nároky na validaci.​

  • Flexibilní změny šarží bez nutnosti manuálního zásahu​

Změny šarží lze provádět efektivně a bez manuálních zásahů - dokonce i u šarží velikosti 1 a personalizované výroby léčiv.​

  • Správný systém výměny nástrojů pro každý požadavek​

Lze jej přesně navrhnout z hlediska velikosti, rozsahu síly, přenosu média a typu pohonu​.

Aseptický systém výměny nástrojů Rapid Prototyping

Manipulace a plnění ampulek

Ampulky se do přenosové stanice ukládají jednotlivě. Tam je další robot, který je odebere a přepraví na plnicí linku. Po procesu se ampulky vloží do zásobníku a chapadlo se automaticky vymění. Nové chapadlo ukládá zásobníky na dopravní pás a přepravuje je do balicí stanice. Aseptický systém výměny nástrojů v kombinaci s roboty zajišťuje efektivní a bezpečné plnění a přesnou manipulaci s ampulkami.

Obrázek s lidmi

Spolehlivá výměna nástrojů​

Spojte se s námi. Společně si ujasníme Vaše požadavky, posoudíme integraci do Vašich procesů a v případě potřeby Vás podpoříme ve společném vývojovém projektu.​

Kontaktujte nás!