CMS 050-A-B
ID 1545315
- Max. síla Fz : 900 N
- Max. celkové užitečné zatížení: 11 kg
Technické údaje
| Charge recommandée [kg] | 11.0 |
|---|---|
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 0.15 |
| Flasque d'accouplement, côté outil | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Hauteur Z [mm] | 16.0 |
| Schéma de vissage | S7 |
| force de traction statique maximale Fz [N] | 900.0 |
| Moment dynamique max. Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Moment dynamique max. Mz [Nm] | 27.0 |
| Moment statique max. Mx/My [Nm] | 75.0 |
| Moment statique max Mz [Nm] | 135.0 |
Dimensions et charges max.
Diagramme des charges
Dimensions et charges max.
Il s'agit de la somme de toutes les charges statiques qui sont autorisées à agir sur le système de changement pour garantir un fonctionnement sans faute.
Diagramme des charges
Poids de manipulation maximal en fonction de l'accélération et du bras de levier (par Mx/My). Le diagramme ne remplace pas la conception technique.
- Osa X:
- Bras de levier
- Osa Y:
- Poids
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
Manuel par levier de verrouillage
Principe de fonctionnement
La tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés par un boulon grâce à la rotation du levier manuel.
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Garantie
24 mois