CPB 050-A
ID 1595211
- Počet průchodů médií: 6
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
|---|---|
| Počet pneumatických průchodů | 6x M5 |
| Max. přípustné odsazení osy XY [mm] | ± 1 |
| Max. přípustný úhlový posun ve směru XY [°] | ± 0.8 |
| Max. přípustný úhlový posun ve směru Z [°] | ± 2 |
| Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 7.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Schéma šroubování | 2 x B / 1 x CTS |
| Průtok při 6 bar (na průtok) | 150 l/min (M5) |
Max. zatížení
Tabulka zatížení
Max. zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém nástroje.
Tabulka zatížení
- Osa X:
- Rameno páky
- Osa Y:
- Nosnost
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Minimální tlak
Minimální tlak je požadovaný pro uzamčení systému. Tento tlak musí být během provozu nepřetržitě přítomen.
Samostatně udržující stav
Automatický systém výměny nástrojů má samosvornou funkci, která zabraňuje vypadnutí nástroje v případě poklesu tlaku.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
pístem ovládaná upínací smykadla s integrovanou pružinou (na podporu zablokované polohy).
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Kryt se skládá z vysoce pevné, hliníkové slitiny s pevnou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání