arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CRT 12-5 Podobné zobrazení

CRT 12-5

Pilníkový nástroj

ID 1427058

Pilníkový nástroj CRT, Velikost: 12, pneumatický

  • Max. kompenzace X: ± 8 mm
  • Max. kompenzace Y: ± 8 mm
Max. kompenzační úhel X [°] ± 1.8
Max. kompenzace X [mm] ± 8
Max. kompenzační úhel Y [°] ± 1.8
Max. kompenzace Y [mm] ± 8
Fixování os integrované
Doporučená kompenzační cesta [mm] ± 4
Min. radiální kompenzační síla [N] 18.0
Max. radiální kompenzační síla [N] 62.0
Min. kompenzační tlak [bar] 1.0
Max. kompenzační tlak [bar] 4.1
Zdvih pilníku [mm] 5.0
Počet volnoběžných zdvihů [1/min] 12000.0
Provozní tlak [bar] 6.2
Hlukové emise [dB(A)] 85
maximální spotřeba vzduchu [l/s] 2.8
Upínač nástrojů Držák pilníku Ø 5 mm
Připojení vzduchu vřetena 10 mm
Kompenzace připojení vzduchu 4 mm
Vlastní hmotnost [kg] 3.08
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 35.0
Průměr D [mm] 109.2
Výška Z [mm] 251.3
Max. síla Fx  [N] 62.0
Max. síla Fy  [N] 62.0

Obecné pokyny k řadě

Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.

Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka

Spouštění
pneumatický, filtrovaný (<5 µm, suchý) a naolejovaný stlačený vzduch (1-2 kapky za minutu)

Záruka
24 měsíců