arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

el portafresas universal WELDON

Sistemas portaherramientas mecánicos

El portaherramientas universal WELDON permite sujetar con seguridad las herramientas con una superficie de sujeción lateral en el vástago cilíndrico. Debido al tornillo tensor de la fijación, la herramienta no puede torcerse ni salirse. El montaje es adecuado para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6535HB. Tornillo tensor incluido en el volumen de entrega o tornillo tensor con cabezal esférico y tornillo de ajuste longitudinal para el portafresas universal fino WELDON.
Tous les filtres
298 résultats
WELDON

WELDON

El portaherramientas tipo WELDON permite la sujeción segura de herramientas con vástago cilíndrico y superficie de sujeción lateral, evita la torsión y la extracción gracias a un tornillo de sujeción y es compatible con las normas DIN 1835B y DIN 6535HB. También se suministra el tornillo de sujeción. La versión Cool Flow ofrece refrigeración periférica a través de canales de refrigeración que pueden cerrarse con tornillos M3 y guía el refrigerante directamente hacia el filo de corte de la herramienta. El diseño Dual Contact con superficie de trabajo cónica y plana simultánea garantiza que el hueco entre la brida de la herramienta y el lado frontal del husillo se compense con las interfaces de máquina correspondientes.
Afficher la série
WELDON Slim

WELDON Slim

Los portaherramientas tipo WELDON Slim permiten sujetar con seguridad herramientas con una superficie de sujeción lateral en el vástago cilíndrico. Gracias al tornillo de sujeción del portaherramientas, la herramienta no puede girarse ni retirarse. El montaje es adecuado para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6535HB. El volumen de entrega incluye el tornillo de sujeción con cabeza esférica y el tornillo de ajuste longitudinal.
La variante Cool Flow del WELDON Slim facilita la refrigeración periférica por medio de canales de refrigeración en la pared, con cierre/sellado opcional mediante dos tornillos M3. El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta.
Afficher la série