arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Polygonální upínače nástrojů TRIBOS

Od mikro po makro

TRIBOS ukazuje své silné stránky při vysoce přesném mikroobrábění až po velkoobjemové řezání. Se svou patentovanou polygonální upínací technologií TRIBOS nabízí společnost SCHUNK systém držáku nástrojů, který vyniká svou všestranností a rozsáhlou škálou aplikací.
Vynikající vlastnosti házivosti < 0,003 mm vedou k delší životnosti a nejlepším kvalitám povrchu. TRIBOS je zcela bezúdržbové zařízení a díky své voštinové/ukotvené konstrukci tlumí ideálním způsobem vibrace. Redukční pouzdra dále rozšiřují všestranné upínací rozsahy.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Od mikroobrábění a nejjemnějšího dokončení po zátěžové a velkoobjemové obrábění
  • Koncentrické vlastnosti < 0,003 mm
  • Zcela bezúdržbové
  • Nejlepší tlumení vibrací
  • Rotačně-symetrické provedení
  • Všechny filtry
    233 výsledků
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    Design extrêmement fin ! Précision pour des usinages très fins. Si les zones de la pièce sont difficiles à atteindre et que les systèmes de serrage conventionnels ont atteint leurs limites, les porte-outils polygonaux TRIBOS-S, avec leur design extrêmement fin, sont le meilleur choix.

    La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.
    Zobrazit výrobní řadu
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    Le TRIBOS-RM est parfaitement adapté pour l'usinage HSC puissant dans les opérations de micro-usinage allant jusqu'à 85 000 tr/min et plus. L'excellente précision de concentricité ≤ 0,003 mm ainsi que la stabilité conférée par la structure d'ancrage constituent la base des fixations de porte-outils extrêmement compactes, garantissant ainsi un usinage précis et fiable. Les différentes tailles sont parfaitement adaptées pour une utilisation au sein de petits centres d'usinage hautement dynamiques.
    Zobrazit výrobní řadu
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini établit de nouvelles références dans le micro-usinage. Le système de serrage polygonal est utilisé dans l'usinage filigrane de boîtiers, moules, électrodes et gravures en technique médicale et électrique, ainsi que dans l'industrie horlogère ou dans la fabrication de moules. TRIBOS-Mini permet de serrer des queues d'outils extrêmement petites, à partir de Ø 0,3 mm, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire de fabriquer des outils spéciaux compliqués.
    Zobrazit výrobní řadu