CC ER 11 Ø0.5-1
Kleštiny ER
ID 280100
CC ER 11 Ø0.5-1, Kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø0.5 - 1
- Průměr: 1 mm
- Délka L1: 18 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
| 사용 대상 | ER 11 |
|---|---|
| 클램핑 지름용 | Ø0.5 - 1 |
| D1 min. [mm] | 0.5 |
| D1 max. [mm] | 1.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| 중량 [kg] | 0.034 |
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B