arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC ER 11 Ø1.5-2 Illustration similaire

CC ER 11 Ø1.5-2

Mandrin à pince ER

ID 280102

CC ER 11 Ø1.5-2, Mandrin à pince ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø1.5 - 2
  • Diamètre: 2 mm
  • Longueur L1: 18 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm
適合タイプ ER 11
クランプ軸用 Ø1.5 - 2
D1 min. [mm] 1.5
D1 max. [mm] 2.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.034
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B