arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KMR HSK 100

KMR HSK 100

Chladící trubice

ID 9799134

KMR HSK 100, Chladící trubice
  • Pro rozhraní: HSK 100
  • Průměr: 16 mm
  • Závit : M24x1.5
Pro rozhraní HSK 100
D1 [mm] 16.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 43.5
G M24x1.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.047
Provedení HSK se dvěma O-kroužky - axiálně utěsněno - podle DIN 69895