arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KMR HSK 40

KMR HSK 40

Chladící trubice

ID 9799137

KMR HSK 40, Buisje voor koelvloeistof
  • Voor de interface: HSK 40
  • Diameter: 8 mm
  • Schroefdraad : M12x1
Voor de interface HSK 40
D1 [mm] 8.0
L1 [mm] 7.5
L2 [mm] 29.0
G M12x1
Gewicht [kg] 0.009
HSK-ontwerp met twee O-ringen - axiaal afgedicht - conform DIN 69895