FDB-AC-180
Odjehlovací vřeteno
ID 322207
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Odjehlovací vřeteno FDB-AC, Velikost: 180, pneumatický
- Kompenzace XY: ± 4.1 mm
- Max. síla Fd: 32.9 N
Technické údaje
| Výkon [W] | 250.0 |
|---|---|
| Max. kompenzační dráha [mm] | ± 4.1 |
| Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 2 |
| Min. kompenzační síla [N] | 8.45 |
| Max. kompenzační síla [N] | 32.9 |
| Min. kompenzační tlak [bar] | 1.0 |
| Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
| Rychlost běhu bez zátěže [1/min] | 30000.0 |
| Provozní tlak [bar] | 6.2 |
| Hlukové emise [dB(A)] | 80 |
| Spotřeba vzduchu při běhu bez zátěže [l/s] | 9.4 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.51 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 35.0 |
| Průměr D [mm] | 54.0 |
| Výška Z [mm] | 118.6 |
| Max. síla Fd [N] | 32.9 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly zobrazují maximální zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumatický, filtrovaný (<5 µm, suchý a naolejovaný) stlačený vzduch, 3-4 kapky za minutu
Záruka
24 měsíců