FDB-300
Odjehlovací vřeteno
ID 322202
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Odjehlovací vřeteno FDB, Velikost: 300, pneumatický
- Kompenzace XY: 7.6 mm
- Max. kompenzace X: ± 7.5 mm
- Max. kompenzace Y: ± 7.5 mm
Technické údaje
| Výkon [W] | 300.0 |
|---|---|
| Max. kompenzace X [mm] | ± 7.5 |
| Max. kompenzace Y [mm] | ± 7.5 |
| Doporučená kompenzační cesta [mm] | ± 3 |
| Min. kompenzační síla [N] | 12.7 |
| Max. kompenzační síla [N] | 42.0 |
| Min. kompenzační tlak [bar] | 1.0 |
| Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
| Rychlost běhu bez zátěže [1/min] | 30000.0 |
| Provozní tlak [bar] | 6.2 |
| Hlukové emise [dB(A)] | 78 |
| Spotřeba vzduchu při běhu bez zátěže [l/s] | 5.6 |
| Zablokována spotřeba vzduchu [l/s] | 10.2 |
| Průměr kleštiny [mm] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.15 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 35.0 |
| Průměr D [mm] | 72.6 |
| Výška Z [mm] | 226.4 |
| Max. síla Fx [N] | 42.3 |
| Max. síla Fy [N] | 42.3 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly zobrazují maximální zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumatické, s filtrovaným stlačeným vzduchem (10 mikronů): suchý a nenaolejovaný
Záruka
24 měsíců