MFRS
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
Alternativní produkty:
Les plaques de serrage magnétiques à pôle carré avec forces de maintien extrêmement élevées pour les applications de fraisage constituent une solution de serrage idéale pour les processus de découpe de métal puissants avec usinage simultané de pièces à 5 faces dans un seul montage.
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Usinage de pièces sur 5 faces avec un seul montage
Précision accrue grâce à une mise en place unique et meilleure accessibilité de la broche machine - Force de serrage magnétique permanente sur la totalité de la pièce à usiner
Serrage avec faible déformation et vibrations réduites des pièces à usiner - Serrage à vibrations réduites
Surfaces améliorées et précision nettement supérieure - Serrage sans déformation
Aucune déformation et aucune force interne dans la pièce à usiner en raison de la force de serrage - Affichage de statut breveté
Serrage sûr et fiabilité de processus maximale - Unité de commande compatible avec le système de commande de la machine
Utilisable également dans les applications automatisées - Conception mono-bloc
Conception compacte et robuste avec grande rigidité - Le principe modulaire
En fonction de l’application ou du type de machine, les plaques de serrage magnétique peuvent être combinées ou étendues selon le principe de conception modulaire. - Serrage en quelques secondes
Temps d'équipement min. et augmentation de la productivité - Technologie électro-permanente de pointe pour l'alimentation en énergie en une impulsion pour la magnétisation/démagnétisation
Serrage fiable et efficace du point de vue énergétique des pièces - Large sélection d'accessoires
Possibilités d'adaptation optimales à la tâche de serrage concernée
Options et informations particulières
- Trois tailles de pôle carré pour un serrage de pièces diverses
Les plaques de serrage magnétiques sont toutes proposées avec trois dimensions de pôle carré différentes. Ceci permet de régler chaque plaque de serrage magnétique individuellement selon ses fonctions de serrage spécifiques sélectionnées dans une fourchette de fonctions de serrage plus étendue. L'épaisseur, le poids, la surface, la géométrie et les dimensions de la pièce à usiner décisifs. - Mandrin magnétique de type MFRS-A1
Les mandrins magnétiques MFRS-A1 à densité de puissance élevée du champ magnétique suffisent généralement pour 80 % de l'ensemble des applications. - Mandrin magnétique de type MFRS-A2
Les plaques de serrage magnétique MFRS-A2 présentent une densité de champ magnétique pénétrant dans la pièce encore plus importante. Elles sont utilisées principalement pour des pièces à usiner avec des surfaces très irrégulières (pièces moulées ou forgées) et par conséquent un entrefer plus important, car plusieurs lignes de champ magnétique restent en contact avec la pièce à usiner.