arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS GZB-S Ø20 Ø10 BJ Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø20 Ø10 BJ

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207592

WZS GZB-S Ø20 Ø10 BJ, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
  • 바요넷 잠금 장착
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 길이: 59 mm
기술 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
시리즈 WZS GZB-S 베이어닛
툴홀더 인터페이스 WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
중량 [kg] 0.1

버전
바요넷 잠금 장착

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능