arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SG5A-B 125-45.5-40

SG5A-B 125-45.5-40

5-axis jaws

ID 432472

In stock
Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 5osá čelist, pohyblivá
  • Rozhraní 1: W-125-1
  • Vhodné pro: KSC3 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 45,5 x 40 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.1 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 45.5
Výška [mm] 40.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 1.1

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí