SG6F 125-57-40
6cestný systém čelistí
ID 432485
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6cestný systém čelistí
- Vhodné pro: KSC3 125
- Rozměry: 125 x 57 x 40 mm
- Vlastní hmotnost: 3.9 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Max. clamping force [kN] | 90.0 |
| Bundle | Set |
| Weight [kg] | 3.9 |
Scope of delivery
System jaws, fastening screws