PVP 50-22 430 x 315
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 422490
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 24násobná pólová deska
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Vhodné pro: Magnetická sklíčidla MFRS
- Rozměry: 430 x 315 x 22 mm
- Tyčový závit: M8
- Pro pólovou velikost: 50 x 50 mm
- Vlastní hmotnost: 19 kg
Technické údaje
| Length [mm] | 430.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 315.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 19.0 |
Scope of delivery
Pole extension plate