PDSC M14-62
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
ID 1398349
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Seřizovací šroub
- K připevnění upínacích čepů s průchozím otvorem
- Průměr hlavy: 22.6 mm
- Závit : M14
- Délka šroubu: 62 mm
- Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Technické údaje
| Priemer hlavy [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Závit | M14 |
| Dĺžka skrutky [mm] | 62.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Nastavovacia skrutka