STR-S 200
Polotovary nástavbových čelistí s montážní drážkou
ID 1446933
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
- Rozměry: 85 x 102 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
Technical details
| Šířka [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 50.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 200 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí