arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-G3 125-84.5-40

SGWB-G3 125-84.5-40

Chwyt szczękowy odwracany

ID 1395496

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Odwracalna szczęka chwytająca
  • Nadaje się do: KSX 125, KSX-C 125
Dane techniczne:
  • Wymiary: 125 x 84,5 x 40 mm
  • Krok zaciskania: 16 mm
  • skok uchwytu: 3 mm
  • Masa: 2.2 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 40.0
Výška [mm] 84.5
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 2.2

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby