arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ADK-1 M8-SW6 Podobné zobrazení

ADK-1 M8-SW6

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

ID 9988527

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Krytky
  • Pro překrytí montážních šroubů a prevenci hromadění třísek
  • Vhodné pro: NSE3 138, 138-P, 138-V1, 138-V1-P, 138-K, 138-P-K, 138-V1-K, 138-V1-P-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-M plus 138, 138-V1; NSE-S3 138-SPE, 138-SPE-V1, 138-SPE-V4, 138-SPE-K, 138-SPE-V1-K, 138-SPE-V4-K; NSE plus 138, 138-P, 138-V1, 176, 176-V1
Technické údaje:
  • Závit : M8
  • Průměr: 13 mm
  • Výška: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.001 kg
Diametro [mm] 13.0
Altezza [mm] 5.0
Peso [kg] 0.001

La fornitura comprende
Calotte di copertura