AB 56 M6
Sworzeń detalu
ID 122160
AB 56 M6, Sworzeń detalu lekkie
- Wysokość H: 5 mm
- Klucz płaski, rozmiar A/F: 10
- Gwint G: M6
- Materiał: Stahl C45
- Jednostka dostawy: 1 element
Technical details
| Výška H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Velikost klíče A/F | 10.0 |
| Závit G | M6 |
| Materiál | Stahl C45 |
| měkký | ano |
| Jednotka | 1 kus |