GWU-1 125-11
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 430025
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 125 mm
- Para colocação de peças
- Largura: 125 mm
- Altura: 11 mm
- Peso: 0.17 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 11.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.17 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku