GWU-1 125-16
标准手动夹持系统的附件
ID 430026
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 125 mm
- 放置工件
- 宽度: 125 mm
- 高度: 16 mm
- 重量: 0.25 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
标配范围
1 套工件支架
ID 430026
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
标配范围
1 套工件支架