arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HS 13 Illustration similaire

HS 13

Inserts de serrage

ID 1525007

HS 13, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 16 mm
  • Diamètre D: 12.7 mm
  • Filetage G: M6
  • Matière: HSS
  • Unité de livraison: 1 jeu = 10 pièces
Hauteur H [mm] 16.0
Diamètre D [mm] 12.7
Filetage G M6
Force admissible max. [kN] 10.0
Matière HSS
Unité de livraison 1 jeu = 10 pièces
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.