HS 6
클램핑 인서트
ID 1525002
HS 6, 클램핑 인서트
- 높이 H: 10 mm
- 직경 D: 6 mm
- 스레드 G: M3
- 재료: HSS
- 전달 유닛: 1 세트 = 10 피스
Technické údaje
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 直径 D [mm] | 6.0 |
| 螺纹 G | M3 |
| 最大负载力 [kN] | 10.0 |
| 材料 | HSS |
| 供货单位 | 1 套 = 10 件 |
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。