VBK2-10 1xIL-1x4P 1CH
Accessori MAGNOS
ID 1610942
Standardní připojovací kabel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Připojovací kabel pro modulární systém KEH plus
- Pro instalaci mezi řídicí jednotkou KEH plus a magnetickou upínací deskou
- Pro ovládání magnetického sklíčidla
- Systém Plug-and-Play pro snadnou instalaci
- Připojení řídicí jednotky: 1 x ILME male
- Připojení magnetické upínací desky: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- Počet kanálů: 1
- Délka kabelu: 10 m
- Vlastní hmotnost: 5.2 kg
Technické údaje
| Počet kanálů | 1.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 10.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.2 |
Rozsah dodávky
Připojovací kabel, návod k obsluze