arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VBB2-5 1xIL-3x4P 1CH Abbildung ähnlich

VBB2-5 1xIL-3x4P 1CH

Zubehör MAGNOS

ID 1601412

Verbindungsbox Standard

Produktmerkmale:
  • Verbindungsbox für das modulare System KEH plus
  • Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
  • Zur Ansteuerung von bis zu drei Magnetspannplatten
  • Plug and Play System zur einfachen Installation
Technische Daten:
  • Abmessungen: 253 x 217 x 93 mm
  • Anschluss Steuereinheit: 1 x ILME male
  • Anschluss Magnetspannplatte: 3 x 4-PIN CIR 22 female
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 9 kg
Anzahl Kanäle 1.0
Kabellänge [m] 5.0
Gewicht [kg] 9.0

Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung