arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGAL 125-76-40

SGAL 125-76-40

Hliníkové čelisti

ID 432257

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Hliníková čelist
  • Vhodné pro: KSX 125, KSX-C 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 76 x 40 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.05 kg
폭 [mm] 125.0
깊이 [mm] 76.0
높이 [mm] 40.0
번들 부품
중량 [kg] 1.05

제공 범위
시스템 죠, 고정 나사