SGAL-B 125-68-40
Aluminum jaws
ID 432469
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 알루미늄 죠, 이동식
- 적합한 대상: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- 치수: 125,5 x 68 x 40 mm
- 중량: 1 kg
Technické údaje
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 68.0 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 1.0 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사